text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€2,222.12
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€1,731.74
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€3,168.66
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€984.04
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€3,458.60
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€1,237.57
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€1,474.18
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€2,679.37
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1350 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€2,916.10
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1800 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€3,714.45
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...

€1,971.26
PSEN op4H-s-30-105/1
630766
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

€2,449.46

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus