Vertaa 0
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Tyypin 4 turvavaloristikko4, vartalonsuojaus - tekniset tiedot

Tyypin 4 turvavaloaitoja voidaan käyttää sovelluksissa luokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 3 standardin EN/IEC 62061 mukaan

Suodatin
Tuotenumero Kuvaus
630800

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630802

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630809

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630808

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630811

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630803

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630801

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630810

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana