Vertaa 0
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Turvavaloristikko tyyppi 2, vartalonsuojaus - tekniset tiedot

Tyypin 2 turvavaloristikoita voidaan käyttää sovelluksissa luokkaan PL c saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 1 standardin EN/IEC 62061 mukaan.

Tuotenumero Kuvaus
630806

Safety light barrier, type 2, PL d, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630804

Safety light barrier, type 2, PL d, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630805

Safety light barrier, type 2, PL d, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630807

Safety light barrier, type 2, PL d, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana