Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Turvavaloristikko tyyppi 2, vartalonsuojaus - tekniset tiedot

Tyypin 2 turvavaloristikoita voidaan käyttää sovelluksissa luokkaan PL c saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 1 standardin EN/IEC 62061 mukaan.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.