Konfiguroi automaatioprojektit helposti PASvisulla ja visualisoi ne optimaalisesti. Paikallisesti ja etäkäytön kautta saat kattavan kokonaiskuvan laitteistosta! PASvisu visualisoi automaatioprojektisi tyylikkäästi erilaisilla Style Sheeteillä.
PASvisu HMI-ohjelmisto verkkopohjaiseen visualisointiin
Verkkopohjainen käyttöliittymäohjelmisto – automaatiosi yhdellä silmäyksellä!

PASvisu integroidulla reseptien hallinnalla

Koneiden ja laitteistojen parametrien muuttamiseksi tarvitaan tiettyjä tietoja. Useita nimellisarvoja on luotava, muutettava ja siirrettävä ohjaukseen. Tämän voit tehdä helposti reseptien hallinnan kautta PASvisun versiosta 1.7 lähtien. Talleta muuttujien arvot ja lisää ne tietueisiin. Näin määrität nopeasti ja helposti reseptien tietueet ja lataat ne ohjaukseen Runtimessa. Muutokset, kuten kloonaus, käsittely tai poisto, ovat aina mahdollisia.
Lisäksi voit nyt:
- Muuttaa kielen tapahtumalistassa ja -protokollassa (tuetut kielet: englanti, ranska ja saksa)
- Täyttää laitelaatan omalla kuvamateriaalilla
- Näyttää 360 asteen säteismitan
- Sovittaa ja siirtää laattoja Runtimessa muuttujilla
Intuitiivinen ja hyvännäköinen: Näin hyödyt PASvisusta
- Nopeuta projekteja: suunnittelusta ajoon ja huoltoon
- PAS4000- ja PASvisu-projektien linkittäminen lyhentää projektiaikoja
- nopea suunnittelu, sillä muuttujien manuaalinen syöttö ja kohdistus jäävät pois
- joustava käyttää useilla päätelaitteilla järjestelmäriippumattomuuden ansiosta
- Kielen vaihto: lisää, vie ja tuo kieliä
- Tietojen kirjaus: muuttujien kirjaus ja vienti CSV-tiedostoon
- Advanced Trend Tile: rekisteröityjen trendikäyrien näyttö, täsmällinen suodatus aikaisempien ajanjaksojen perusteella ja dynaamisten trendilinjojen syöttö
- integroitu reseptien hallinta koneen visualisoinnin tietueiden määritykseen
PASvisu koostuu PASvisu Builder -konfigurointityökalusta ja PASvisu Runtimesta

- Visualisoi laatoilla: esimääritetyt käyttöliittymäelementit tarjoavat kaikki asiaan liittyvät ominaisuudet (esim. etuliite, jälkiliite ja vikatila)
- Prosessimuuttujat yhdistetään automaattisella suodatuksella työkalussa (muuttujia ei tarvitse lisätä käsin)
- Erottamalla toiminta ja ulkonäkö CSS3:ssa (Cascading Style Sheets), projektissa on valittavissa erilaisia esimääriteltyjä tyylejä
- Alustariippumaton käyttö selaimella lähes kaikilla päätelaitteilla kuten tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella HTML5:n ansiosta
- Aito Client-Server-toiminto – etähuolto on mahdollista käytöstä erotettuna
Täydellisesti sovitettu visualisointipaneeliin PMI v7e
Laitteiston visualisointi näytetään optimaalisesti PMIvisussa. Ohjelmisto on valmiiksi asennettu PMI v7e visualisointipaneeleihin ja lisensioitu. Tällä yhdistelmällä voit visualisoida ja diagnosoida PNOZmulti-pienohjauksen kaikki toiminnot suorayhteyden kautta.

Kytkentä PSS 4000 -automaatiojärjestelmään
Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto on sovitettu optimaalisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten. Näin PAS4000-ohjausohjelmisto voidaan helposti liittää PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Näin syntyy täydellinen ohjauksen ja visualisoinnin symbioosi - koneen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Konfiguroitavan PNOZmulti-pienohjauksen liittäminen PASvisu-visualisointiohjelmaan
Yhdistä konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset suoraan PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus. Lyhennä seisonta-aikoja nopeammalla uudelleenkäynnistyksellä!
PASvisu on nyt avoin kaikille järjestelmille. Voit liittää ohjauksesi OPC UA -palvelimen kautta visualisointiohjelmaan ja nähdä kaikki ohjauksen muuttujat.

PMIvisu - sopiva visualisointipaneeli ohjelmistoa varten
Laitteistosi visualisointi näytetään optimaalisesti Pilzin PMIvisu Human Machine Interfacella. Ohjauspaneeli on varustettu tehokkaalla prosessorilla ja PASvisu-visualisointiohjelmisto on valmiiksi asennettu.
Kapasitiivisista näytöistä on saatavana kaksi kokoa: 7“ ja 12“.

PASvisu Lataus
Lataa
Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk