Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMIcontrol - Tekniset tiedot

PMI 6 Control -ohjauspaneeleissa on Soft SPS -ohjauksen lisäksi laadukas diagnoosi- ja visualisointikonsepti. Tehokkaat 1,3 GHz-RISC -prosessorit varmistavat nopean työskentelyn monimutkaisissa sovelluksissa. Valittavana on kolme eri näyttökokoa.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Vertaa Lataa

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Vertaa Lataa

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Vertaa Lataa

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.