Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMIcontrol ja PMIprimo - kokonaisratkaisu diagnosointiin, visualisointiin ja ohjaukseen

6-sarjan ohjauspaneelit

6-sarjan ohjauspaneelit

Ohjauspaneelimme (HMI) auttavat hallitsemaan yhä monimutkaisempia prosesseja. Suorituskykyinen PMI 6 -sarja on varustettu standardin IEC61131-3 mukaisella muistiohjelmoitavalla ohjauksella ja sen visualisointiin. Ammattimaisen diagnoosin ja visualisoinnin lisäksi voit ohjata sillä koko laitosprosessia – yhdellä laitteella.

Ohjauspaneelit on varustettu käyttäjäystävällisellä visualisoinnilla. Ne ovat lisäksi yhteensopivia kaikkien markkinoilla olevien HMI-ohjelmien kanssa. Avointen liitäntöjen ansiosta PMI-tuotteet ovat erittäin yhteensopivia ja integroituvat siten täydellisesti automaatioratkaisuusi. Kolme 7-15 tuuman näyttökokoa tarjoavat joustavuuden, jota tarvitset erilaisiin projekteihisi. Hyödy erinomaisesta toiminnasta ja laajasta käyttöalueesta!

PMI 6 primo -ohjauspaneeli SPS-, Motion- ja CNC-toiminnoilla

Käyttöpäätteet PMI 6 primo

Uudessa PMI 6 primo -ohjausjärjestelmässä on SPS-, Motion- ja CNC-toiminnot. Se huolehtii helposti laitteistosi automatisoinnista sis. liikkeenhallinnan.
Jopa 32 akselia voidaan liittää joustavasti eräänlaiseen elektroniseen pääakseliin. CNC-toimintojen lisäksi ohjausjärjestelmillä voidaan helposti toteuttaa toiminnot ”saattosaha“ ja "poikittaisleikkuri".
PMI 6 primoon on saatavana 7”, 12” tai 15” kosketusnäyttö. Tehokkaan prosessorin ja suuren muistikapasiteetin ansiosta suorituskykyisen järjestelmän automaatiotehtävillesi.

PMIcontrol-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet

  • koneiden ja laitosten ammattimainen diagnoosi, visualisointi ja ohjaus
  • Muistiohjelmoitava ohjaus IEC 61131-3 standardin mukaan
  • suuri tuottavuus PNOZmulti-pienohjausten kattavien diagnoosiratkaisujen (PVIS) ansiosta
  • integroidut CANopen ja ModBus TCP Master toiminnot
  • Ohjelmistopakettien helppo asennus PMI 6 Assistantilla
  • Windows Embedded Compact 7
  • CODESYSin Target-visualisointi
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
  • SPS-, Motion ja CNC-toiminnot
Edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Käytä PMIcontrolia laitosprosessien ammattimaiseen diagnoosiin, visualisointiin ja ohjaukseen. PMI 6 primo on ohjauspaneeli, joka sisältää PLC-, Motion- ja CNC-toiminnot. Ja suorittaa ohjaus- ja liiketoiminnot korkeimmalla suoritustasolla.