Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMIvisu – Visualisointipaneeli esiasennetulla visualisointiohjelmistolla

PMI v8 ja PMI v7e -sarjan ohjauspaneelit

Pilz Human Machine Interfaces (PMI) yhdistävät ihmisen ja koneen. Tästä rajapintatehtävästä johtuen niiden käytön pitää olla tehokasta ja erityisen intuitiivista. PMIvisu-päätteet on varustettu esiasennetulla ja lisensioidulla PASvisu-visualisointiohjelmistolla. Se mahdollistaa koneiden ja laitosten ammattimaisen visualisoinnin. Yksinkertaisesti ja yhdellä silmäyksellä!

Kapasitiivisesta näytöstä on saatavana kaksi versiota, joita on kumpaakin saatavana kahdessa koossa: Valitse kustannusoptimoitu v7e-sarja 4,3“ ja 7“ näytöllä tai suorituskykyinen v8-sarja. 7“ tai 12,1“ näytöllä. Molemmille on tunnusomaista erinomainen toimivuus ja laatu - Made in Germany.

NEW: PMIvisu v8 - HMI-paneelit visualisointiohjelmistolla

PMIvisu v807, v812 ja v815 ovat suorituskykyisiä visualisointipaneeleja. PMIvisu-laitteet ovat esiasennettu ja lisensioitu ratkaisupaketti, joka koostuu käyttöpaneelista PMI ja visualisointiohjelmistosta PASvisu. Käytä sitä PMIvisu-paneelia yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kanssa ja hyödy koneiden ja järjestelmien ammattimaisesta visualisoinnista yhdellä silmäyksellä!

Kapasitiiviset näytöt on varustettu Windows 10 IoT -käyttöjärjestelmällä ja saatavana on kaksi kokoa: 7, 12,1” ja 15”. PMI Assistant -ohjelmisto on käytettävissä paneelien käyttöönottoa ja hallinnointia varten.

PMIvisu v8 diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu v7e diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu v704e ja v707e tarjoavat käyttöösi kustannusoptimoidun diagnoosi- ja visualisointipaneelin. PMIvisu-laitteet ovat esiasennettu ja lisensioitu ratkaisupaketti, joka koostuu käyttöpaneelista PMI ja visualisointiohjelmistosta PASvisu. Käytä sitä PMIvisu-paneelia yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen kanssa ja hyödy koneiden ja järjestelmien ammattimaisesta visualisoinnista yhdellä silmäyksellä!

Kapasitiiviset näytöt on varustettu Linux-käyttöjärjestelmällä ja saatavana on kaksi kokoa: 4,3” ja 7”. PMI Manager on käytettävissä paneelien käyttöönottoa ja hallinnointia varten. PMI v7 -sarjan käyttöpaneelit ovat Made in Germany -laatutuotteita.

PMIvisu v7e diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet

  • ammattimainen visualisointi valmiiksi ohjelmoidulla PASvisu-visualisointiohjelmalla
  • pitkäikäinen ja kestävä kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta
  • nopea visualisointi tehokkailla prosessoreilla
  • tehokas suunnittelu toisiinsa sovitettujen ja esikonfiguroitujen HMI-toimintojen ansiosta
  • yksinkertainen käyttöönotto ja valtuutus PMI Assistant / PMI Manager -ohjelmilla
  • Kansainvälisesti käytettävissä unicode-kielenhallinnan ansiosta
  • Käyttöoikeuksien jako integroidulla käyttäjien hallinnalla
  • sisältää jopa 500 muuttujaa tiedonvaihtoon ohjauksen kanssa
  • kattava kirjasto mm. PLC:n tilan, turvallisuusmoduulien ja diagnoosilistan graafiseen esitykseen
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
PMIvisun edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: PMIvisu

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana