Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

SCADA-visualisointi

Koneiden ja laitteistojen visualisointiin

Koneiden ja laitteistojen visualisointiin

Käytä ja valvo koneitasi tai laitteistojasi elinkaaren laadukkaasti!

SCADA-ohjelmistopaketti on saatavana PMIopen- ja PMIcontrol-ohjauspaneeleihin ja tarjoaa toimialariippumattoman ratkaisun monimutkaisiin visualisointitehtäviin.

Koneen käyttö on helppoa, nopeaa ja mukavaa
Täysiveriseen SCADA-järjestelmään siirtyminen onnistuu ilman tietojen häviämistä, sillä kaikki tiedot siirretään. Hyödynnä Zenon Operator Dev 1024 (suunnitteluun) ja Zenon Operator RT PMI:tä (Runtime). Nämä voit ladata kotisivuiltamme.

Edut

  • nopea ja helppo suunnittelu lukuisten toimintojen ja ohjeiden ansiosta
  • käyttäjän nopea sisäänajo selkeän käyttöopastuksen ansiosta
  • nopea vianetsintä hyvän luettavuuden, äänimerkkien ja yksinkertaisten symbolien ansiosta
SCADA-visualisointi

SCADA-visualisoinnin tiedot

SCADA-visualisoinnin tiedot
  • Monikielinen Editori ja Runtime
  • symbolikirjasto
  • symbolinen osoitteistaminen
  • simulaatio PC:llä
  • reseptien hallinta
  • hälytysten hallinta ja kronologiset tapahtumalistat
  • salasanasuojaus
  • kielen vaihto online

Valikoima toimintoja suunnitteluun ja käyttöönottoon

Kielen vaihto online: Säästä asennuskustannuksia! Sarjakäyttäjänä voit luoda projektin saman tien monikielisenä. Kielen vaihto on siten helppoa käytön aikana. Lisäksi muilla kielillä olevien tekstien tarkastus (esim. tekstin pituus) voidaan tehdä jo suunnittelun aikana. Tukee UNICODEa.

Salasanasuojaus: PMI Toolilla jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää omat vapaasti määritettävät käyttöoikeudet. Joustava salasanahierarkia mahdollistaa yksiselitteisten käyttöoikeuksien ja kestojen määrittämisen.

Objektikirjastot: Nopea ja tehokas suunnittelu staattisten ja dynaamisten elementtien objektikirjastojen avulla säästää aikaa ja rahaa. Valmista syntyy muutamalla napsautuksella!!

Offline-simulointi: Kaikki toiminnot voidaan testata etukäteen simuloimalla. Näin pienennät suunnittelu- ja käyttöönottokustannuksia.

Liitäntä useisiin ohjausjärjestelmiin: PMI-Tool mahdollistaa PMI-ohjauspaneelien liittämisen useisiin ohjauksiin. Tätä varten käytettävissä on valikoima ajureita kaikkia yleisiä SPS-valmistajia varten. PMI-ohjauspaneelit voidaan liittää esim. Modbus (TCP):llä. Lisäksi saatavana on ajureita Siemensiin tai Allen Bradleyyn liittämistä varten.

Valikoima toimintoja suunnitteluun ja käyttöönottoon

Tuotevalikoimamme: PMI-ohjelmisto

zenon

zenon - visualisointiohjelma koneiden ja laitteistojen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Täältä löydät Editorin sekä lisenssin.

zenon-lisenssit

Täältä löydät Runtimen lisensseineen Windows CE:tä varten ja PC-projekteja varten 1024