Se auttaa meitä parantamaan Pilz eShopia ja optimoimaan sitä sinun eduksesi. Kiitos tuestasi.
1 tähti - ei tyytyväinen, 5 tähteä - erittäin tyytyväinen
Ollaksemme yhteydessä sinuun tarvitsemme seuraavat tiedot.
Olet sivulla Pilz International Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana
Tuotevertailulista
Täältä löydät PMI-ohjauspaneelien tarvikkeet.
Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.
Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).
Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.
PMI 704 Holding frame for panel mounting
PMI 704 Mounting kit