Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PMI 526

264526
PMI 526
PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Ratkaisu: 800 x 600
Näyttötyyppi: TFT
Näytön lävistäjä: 10.4 Zoll
Värisyvyys: 65536
Kosketusnäyttö: resistiivinen
PMI-käyttökohteet: PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnostiikka PNOZmulti, Diagnostiikka PSS / SafetyBUSp
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä: 1
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä: 1
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Käyttöjärjestelmä: Windows Embedded CE 6.0
Leveysmitta: 317.0 mm
Mitta korkeus: 243.0 mm
Syvyysmitta: 62.5 mm
Bruttopaino: 3610 g
Nettopaino: 2227 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana