Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PMI 518

264518
PMI 518
PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Ratkaisu: 800 x 480
Näyttötyyppi: TFT
Näytön lävistäjä: 7.0 Zoll
Värisyvyys: 65536
Kosketusnäyttö: resistiivinen
PMI-käyttökohteet: PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnostiikka PNOZmulti, Diagnostiikka PSS / SafetyBUSp
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä: 1
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä: 1
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Käyttöjärjestelmä: Windows Embedded CE 6.0
Leveysmitta: 232.0 mm
Mitta korkeus: 160.0 mm
Syvyysmitta: 62.5 mm
Bruttopaino: 2392 g
Nettopaino: 1364 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana