Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PMI 515

264515
PMI 515
PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Ratkaisu: 320 x 240
Näyttötyyppi: TFT
Näytön lävistäjä: 5.7 Zoll
Värisyvyys: 65536
Kosketusnäyttö: resistiivinen
PMI-käyttökohteet: PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnostiikka PNOZmulti, Diagnostiikka PSS / SafetyBUSp
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä: 1
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä: 1
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Käyttöjärjestelmä: Windows Embedded CE 6.0
Leveysmitta: 170.0 mm
Mitta korkeus: 144.0 mm
Syvyysmitta: 40.0 mm
Bruttopaino: 1141 g
Nettopaino: 659 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana