Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMIopen – avoin laitteistoalusta ohjelmillesi

PMI 5 -sarjan ohjauspaneelit

PMIopen – avoin laitteistoalusta ohjelmillesi

Ohjauspaneelit (HMI) on tarkoitettu prosessien visualisointiin ja ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen. PMI 5 -ohjauspaneelit (Pilz Human Machine Interface) tarjoavat kehittyneet paneelit diagnoosi- ja visualisointitehtäviin. Tehokkaat 1 GHz RISC -prosessorit varmistavat nopean työskentelyn monimutkaisissa sovelluksissa.

PMI 5 -laitteet ovat yhteensopivia kaikkien visualisointiohjelmien kanssa. Valittavana on suuri valikoima näyttökokoja 3,5 tuumasta 15 tuumaan. Ne tarjoavat joustavuuden, jota tarvitset erilaisiin projekteihisi!

PMIopen-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet

  • avoin laitteistoalusta - voidaan käyttää kaikkien visualisointiohjelmien kanssa
  • Visualisointi Windows®-CE-yhteensopivalla ohjelmistolla
  • yksinkertainen ja intuitiivinen käsittely sekä suuri joustavuus useiden näyttökokojen, liitäntöjen ja varustelutasojen ansiosta
  • nopea ja yksinkertainen asennus PMI 5 Assistant -ohjelmalla
  • soveltuu PSS 4000:n, SafetyBUS p:n, SafetyNET p:n, SafetyEYEn, Pilz Motion Controlin (PMC) ja PNOZmultin visualisointiin
  • PVIS:n ja PSS 4000 automaatiojärjestelmän kattavat diagnoositoiminnot. Lisää diagnoositoimintoja SafetyBUS p ja SafetyNET p -turvaväyläjärjestelmien ja konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten diagnosointiin.
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
Edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: PMIopen