Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PIT si 1.1 muting lamp

620010
PIT si 1.1 muting lamp
PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed
Liitintyyppi: Jousiliitin
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Tehonkulutus DC: 5.0 W
Lamppu: Hehkulamppu
Itsevalvova: ei
Läpimitta: 100.0 mm
Suojaustapa kotelo: IP65
Mitta korkeus: 138.5 mm
Bruttopaino: 331 g
Nettopaino: 255 g
Ympäristön lämpötila: -25 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana