text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
4 tuotetta löytyi
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC / 4 W / < 200 mA, kotelon suojausluokka: IP ...

€135.90
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC / 5 W / 300 mA, kotelon suojausluokka: IP65 ...

€49.50
PIT si 3.1
581190
PITsign-merkkivaloyksikkö punainen, keltainen, vihreä, mukaan lukienLED, asennusalusta, putki (250 mm), UB = 24 V DC, su ...

€186.91
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign mykistysvalaisin EN 61496 mukaan, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, jatkuva valo, jossa on mahdollisuus val ...

€140.90

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus