Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PIToe-käyttöelementit

Kompaktit painikkeet moniin käyttötarkoituksiin

PIToe-käyttöelementit

Kompakteja komento- ja ilmaisinlaitteita voidaan käyttää monipuolisesti järjestelmäsi ohjaukseen ja mahdollistavat digitaalitulojen ja -lähtöjen kytkemisen ja näyttämisen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi käyttötavan valinnan ja näytön.

Käyttöelementit on tarkoitettu 22,5 mm asennusaukkoihin, jotka on standardin EN 60947-5-1 mukaan varustettu vääntösuojalla. Siksi ne sopivat täydellisesti koneiden ja järjestelmien muotoiluun ja voidaan jälkiasentaa konsoliin, ohjauspaneeliin tai ohjauskoteloon.

PIToe-käyttöelementit - Etusi

  • Kompaktit käyttöelementit digitaalitulojen ja -lähtöjen kytkemiseen ja näyttämiseen
  • Sopivat 22,5 mm:n asennusaukkoihin standardin EN 60947-5-1 mukaisesti
  • Valaistu näyttö LED-tekniikalla
  • Sopii saumattomasti ohjauspaneelien muotoiluun
  • Ihanteellinen lisäys Pilzin käyttötavan valintaratkaisuihin

Tuotevalikoimamme: PIToe-käyttöelementit

PIToe-painikkeet

PIToe-käyttöelementeillä tarjoamme sinulle kompakteja painikkeita koneiden joustavaan käyttöön.