Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PITgatebox-painikeyksikkö

Helppokäyttöinen turvaporttijärjestelmä

PITgatebox-painikeyksikkö

PITgatebox-painikeyksikkö mahdollistaa turvaporttikatkaisijoiden ja -järjestelmien helpon ja joustavan ohjauksen. PITreaderin integrointi lisää uuden turvatekijän - käyttäjän todennuksen. Tämä antaa mahdollisuuden tarkistaa käyttöoikeudet RFID-avaimella ennen portin käyttöä. Työntekijöiden pätevyydestä ja tehtävistä riippuen voidaan varmistaa, että oikealla ihmisryhmällä on pääsy järjestelmään.

Komentoja, kuten Aktivointi, Pysäytys tai Kuittaa voidaan hallita todennuksen jälkeen. Koneesi on siten optimaalisesti suojattu virheellistä käyttöä tai jopa manipulointia kohtaan. Kapean rakenteen ansiosta kestävä ohjausyksikkö on helppo ja nopea asentaa vakioprofiilijärjestelmiin.

 

PITgatebox PITreaderilla on saatavana kahtena esiasennettuna version, joissa on ylä- tai alakaapelilähtö, ja tarjoaa sinulle maksimaalisen joustavuuden yksilölliseen sovellukseesi.
PSENmlock- ja PSENslock-turvaporttijärjestelmien kanssa PITgatebox muodostaa modulaarisen, yksilöllisesti tarpeisiisi sovitetun turvaporttijärjestelmän.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta

NEW: PITgatebox-painikeyksikkö PITreader – käyttöyksikkö käyttöoikeusjärjestelmällä

Yksilöllisillä RFID-avaimilla työntekijät voivat todistaa käyttöoikeutensa PITgateboxilla ja siihen integroidulla PITreaderilla. Tämä varmistaa, että vain valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy järjestelmään ja että he voivat suorittaa komentoja, kuten koneen Aktivointi, Pysäytys tai Kuittaus. Modulaarisella turvaporttijärjestelmällä yhdistät Safety- & Security-näkökohdat kattavaksi turvaportin suojaukseksi käyttöoikeuksien hallinnalla.

PITgatebox-painikeyksikkö PITreader

PITgatebox-painikeyksikkö: uudet versiot tarjoavat lisää joustavuutta

PITgatebox-painikeyksikkö

PITgatebox-painikeyksikkö on saatavana lukuisina uusina versioina, ja sen avulla voit käyttää turvaporttiratkaisua entistä joustavammin. Tutustu erilaisiin painikkeiden, kytkinten ja hätäpysäytyspainikkeiden yhdistelmiin.

Löydä uudet versiot täältä 

PITgatebox-painikeyksikön edut yhdellä silmäyksellä

  • yksinkertainen käyttö kohtaa korkean laadun ja muotoilun
  • PITreader RFID-avaimella PITgateboxin aktivoimiseksi
  • korkealaatuinen sinkkivalumetallikotelo Ip65-luokituksella, joka kestää iskuja, tärinää ja törmäyksiä
  • kapea kotelo tilaa säästävälle asennukselle tavanomaisissa alumiiniprofiilijärjestelmissä
  • joustava asennus integroidun kääntyvän kiinnityskiinnikkeen ansiosta
  • yksinkertainen ja nopea asennus ilman johdotusta M12 12-napaisen liitännän ansiosta

Painikeyksikön käyttökohteet

  • Painikeyksikön käyttö koneiden (esim. puristimien) ja järjestelmien ohjaamiseen
  • voidaan käyttää monella tapaa turvaporttijärjestelmien, kuten PSENmlock tai PSENslock, kanssa esimerkiksi liuku- ja kääntöovissa
  • Koneiden ja laitosten rakentamisessa annettujen komentojen, kuten laitoksen Aktivointi, Pysäytys tai Kuittaus, suorittaminen

Tuotevalikoimamme:

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana