Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PIT es2u

400532
PIT es2u
PITestop E-STOP pushbutton IP65, large, without logo, mounting hole: 22.3 mm.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, EAC (Eurasian)
Tuotenormi: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Avaustapa: Sorvi
Toimilaite: Painike
Väripainike: punainen
Suojakaulus: ei
Suojaustapa kotelo: IP65
Asennustapa: Etulevyasennus
Läpimitta asennusaukko: 22.3 mm
Leveysmitta: 68.0 mm
Mitta korkeus: 60.0 mm
Bruttopaino: 56 g
Nettopaino: 43 g
Ympäristön lämpötila: -30 - 70 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana