text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
3 tuotetta löytyi
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 868 MHz:nlangattomalla M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuo ...

€122.80
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 169 MHz:nlangattomalla M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin et ...

€148.38
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väy ...

€116.72

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus