Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Tiedonsiirtomoduuli RevPi COM

Tiedonsiirtomoduulin avulla Revolution Pi voidaan yhdistää erilaisiin teollisuusverkkoihin.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

KUNBUS-GW Profibus

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW SERCOS III

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW Modbus TCP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW Powerlink

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW Modbus RTU

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW DeviceNet

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW Ethernet/IP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW CANopen

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW Profinet-IRT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

KUNBUS-GW EtherCAT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Vertaa Lataa

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk