Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSS67 PLC: Ensimmäinen IP67-turvaohjaus

Automatisoi turvallisesti ilman kytkentäkaappia

PSS67 PLC on vahva ja kompakti IP67-luokiteltu PLC-ohjaus sovelluksiin, joissa ei käytetä kytkentäkaappia. Moduulin elektroniikka on täysin valettu. Siksi se kestää sekä pölyä että kosteutta. PSS67 PLC-ohjaus ohjelmoidaan PAS4000-ohjelmistolla samalla tavoin kuin PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC-ohjauksen. PASvisu-visualisointiohjelmistolla näet projektin yhdellä silmäyksellä. PSS67-ohjausta voidaan käyttää PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä PSSuniversal PLC-ohjauksen tilalla silloin, kun ei haluta käyttää kytkentäkaappia.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Yksinkertainen asennus suoraan koneeseen
  • Kustannussäästöjä pienemmän tilantarpeen ja pienemmän kaapelointitarpeen vuoksi
  • Äärimmäisen kestävä valetun elektroniikan ja IP67-kotelointiluokan ansiosta
  • Helppo konfiguroida PAS4000-ohjelmistolla IEC 61131-3 mukaan
  • Laitteen koko konfiguraatio voidaan tallentaa sisäänrakennetulle microSD-kortille
  • Yhteensopiva PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kaikkien komponenttien kanssa
PSS67 PLC-ohjaus

Tekniset tiedot:

PSS67 PLC-ohjaus
  • SafetyNET p -liitäntä
  • 16 digitaalista turvatuloa
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Konfiguroitavissa ja ohjelmoitavissa PAS4000-ohjelmistolla ja IEC 61131-3 -ohjelmointikielillä
  • Täysin integroitavissa PSS 4000 -automaatiojärjestelmään
  • Sovelluksiin luokkaan PL e saakka

Ensimmäinen Pilzin arvostettua tekniikkaa edustava IP67-ohjaus

PSS67 PLC-ohjaus on helppo integroida PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. Siellä sitä käytetään turvallisuus- ja automaatiotoimintojen ohjaukseen. Osana automaatiojärjestelmää PSS67 noudattaa samaa vaihtomuistikonseptia: Laitteen koko konfiguraatio voidaan tallentaa sisäänrakennetulle microSD-kortille. Tämä helpottaa laitteen vaihtoa, koska se vaatii vain micro-SD-kortin irrotuksen. Uusi konfigurointi ei ole tarpeen.

Tuotevalikoimamme: PSS67-ohjaus kotelointiluokalla IP67

PSS67 – IP67-kotelointiluokan ohjaukset

IP67 kotelointiluokan pienohjaukset asennetaan kytkentäkaapin ulkopuolelle. Ne integroituvat optimaalisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmään.