Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSS67 I/O-moduuli PSS 4000 -automaatiojärjestelmään

PSS67 I/O-moduuli

Nyt saatavana on kompaktimoduuli IP67-kotlointiluokalla, PSS67 IO1 16FDI SafetyNET p -liitännällä. Valetun elektroniikan ansiosta IP67 -suojausluokan moduulit kestävät erittäin hyvin pölyä ja roiskevettä ja varmistavat täyden toiminnan -30 °C..+60 °C lämpötila-alueella. Ne voidaan asentaa suoraan koneisiin ja tarvitsevat vain vähän tilaa, joten kaapelointitarve pienenee huomattavasti kytkentäkaappeihin verrattuna. Optimaalinen ratkaisu kytkentäkaapin ulkopuoliseen asennukseen vaativissa teollisuusympäristöissä.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • yhteensopiva kaikkien PSS 4000 -automaatiojärjestelmän komponenttien kanssa ja konfiguroitavissa PAS4000-ohjelmistolla
  • kestää pölyä ja roiskevettä
  • vaatii vähän tilaa, koska se voidaan asentaa ilman kytkentäkaappia suoraan koneeseen
  • Kustannussäästöjä kaapelointitarpeen vuoksi
  • suurempi joustavuus uusien mahdollisuuksien ansiosta
PSS67 I/O-moduuli käytännössä

Tekniset tiedot

PSS67 Close-up-kompaktimoduuli
  • SafetyNET p -liitäntä
  • Micro SD-kortti
  • 16 digitaalista turvatuloa
  • Kotelointiluokka: IP67
  • voidaan konfiguroida PAS4000-ohjelmistolla
  • täysin integroitavissa PSS 4000 -automaatiojärjestelmään
  • sovelluksiin luokkaan PL e saakka
  • Mitat: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Helppo integroida automaatiojärjestelmän arkkitehtuuriin!

Uudet PSS67-moduulit voidaan integroida PSS 4000 -automaatiojärjestelmään ja käyttää turvallisuustoimintoihin. Osana automaatiojärjestelmää PSS67 IO1 16FDI noudattaa samaa vaihtomuistikonseptia: Laitteen koko konfiguraatio voidaan tallentaa sisäänrakennetulle microSD-kortille. Tämä helpottaa laitteen vaihtoa, koska se vaatii vain micro-SD-kortin irrotuksen. Uusi konfigurointi ei ole tarpeen.

PSS67-moduulit voidaan integroida PSS 4000 -automaatiojärjestelmään

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana