PDP20 F 4 mag -liitäntämoduuleilla Pilz mahdollistaa hajautetut sovellukset suoraan kenttätasolla kotelointiluokalla IP20. Liitäntämoduulit asennetaan pieniin kytkentärasioihin anturien läheisyyteen. Tämä mahdollistaa lyhyet signaalireitit antureille ja luotettavan yhteyden kytkentäkaappiin.
PDP20 - liitäntämoduuli
Liitäntämoduulit sarjakytkentään luokkaan PL e saakka

Yksinkertainen sarjakytkentä – PDP20-liitäntämoduulin edut
- standardien mukainen ratkaisu sarjakytkentään luokkaan PL e saakka
- koskettimilla varustettujen anturien sarjakytkentä
- Liitäntämahdollisuudet kaikkiin kaksikanavaisiin analysointiyksiköihin
- korkea hajautusaste moduulien peräkkäinkytkentämahdollisuuden ansiosta
- diagnoositiedot kaikkien yksittäisten anturien kytkentätilasta
- yksinkertainen asennus kiskoasennuksen ansiosta
- kompakti ja taloudellinen ratkaisu kaikkiin sarjakytkentöihin

Lisää turvallisuutta lyhyillä signaalireiteillä – PDP20:n ominaisuudet

- PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan
- SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
- 8 digitaalituloa 4 anturin kytkentään
- yksi kaapeli tiedonsiirtoa ja syöttöä varten, Plug-and-play M12-pistokkeella
- yksinkertainen diagnoosi paikoitusohjauksella
Standardien mukainen ratkaisu hajautettuihin sovelluksiin
Liitäntämoduuli PDP20 F 4 mag voidaan kytkeä kaikkiin kaksikanavaisiin liitäntämoduuleihin. Lisäksi liitäntämoduulit voidaan kytkeä peräkkäin. Lähtökohtaisesti PDP20:n käytöllä ei ole toimiala- tai käyttöaluekohtaisia rajoituksia. Moduuli soveltuu sovelluksiin, jotka edellyttävät sarjakytkentää luokkiin PL d ja PL e saakka. Sitä käytetään usein esim. pakkauskoneiden turvaporttisovelluksissa.
Lisäksi liitäntämoduuli soveltuu optimaalisesti koskettimilla varustettujen anturien, kuten PSENmagin kytkentään luokkaan PL e saakka. Näin käytössäsi on standardin EN ISO 13849-1 mukainen ratkaisu. Liitäntämoduulin voi kytkeä kaksikanavaisiin analysointiyksiköihin (esim. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Yhteen PDP20-moduulin voi kytkeä jopa 4 anturia.
Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden PDP20-moduulien peräkkäiskytkentään. Kukin peräkkäiskytketty moduuli tarjoaa käyttöön kolme lisäanturiliitäntää.

Tuotevalikoimamme: PDP20-moduulit
Lataa
Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk