Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PDP67 F 4 code

773603
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code.

Saatavilla varastosta
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
1 PC
2019-06-27
Sertifioinnit: CE, cULus Listed
Liitintyyppi: M12
Suojaustapa kotelo: IP67
Kotelointi liittimet: IP67
Leveysmitta: 60.0 mm
Mitta korkeus: 120.0 mm
Syvyysmitta: 20.0 mm
Bruttopaino: 295 g
Nettopaino: 240 g
Ympäristön lämpötila: -40 - 60 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana