Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

IP67-moduuli

Asennus ilman asennuskaappia IP67:llä

IP67-moduuli

PDP67-moduuleilla luot hajautetut sovellukset suoraan kenttätasolle. Moduulin kotelointiluokka likaa ja kosteutta vastaan on IP67. Hajautetut moduulit optimoivat asennus- ja kaapelointitarpeen. Säästät aikaa, rahaa ja tilaa kytkentäkaapissa.

Likaa ja vettä hylkivän IP67-kotelon ansiosta PDP67-moduulit täyttävät korkeat hygieniavaatimukset.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

IP67-moduulien helppo asennus – etusi

  • pienempi suunnittelu- ja asennustyömenekki helpon asennuksen ansiosta
  • kytkentäkaappia ei tarvita
  • mahdollistaa modulaarisen konekonseptin toteuttamisen
  • käytettävissä suojausluokkaan IP67 saakka
  • yksi kaapeli tiedonsiirtoa ja jännitteensyöttöä varten

IP67-moduulin ominaisuudet

IP67-moduulin ominaisuudet
  • Yksittäisten anturien diagnoosi moduuleilla
  • yksi kaapeli tiedonsiirtoa ja syöttöä varten, Plug-and-play M12-pistokkeella
  • hajautettu PDP67-passiivijakaja mahdollistaa kytkennän kaikkiin analysointilaitteisiin
  • peräkkäiskytkentä T-ja Y-liitoksilla
  • hajautettu PSS67-tulomoduuli on kenttäväyläjärjestelmää yksinkertaisempi (ei päätevastuksia, ei erillisiä osoitteita)
  • PSS67-perusyksikön tiedonsiirto tapahtuu suojatun yhteyden kautta
  • PP67-tulomoduuli on helppo konfiguroida PNOZmulti Configurator -ohjelmalla

Hajautettu ja passiivinen – Hajautettua turvallisuutta

PDP67 F 4 code -passiivijakaja mahdollistaa neljän PSENslock- tai PSENini-anturin kytkemisen. Konfiguroitaviin PNOZmulti, PNOZmulti Mini ja PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmiin liittämisen lisäksi käytettävissä ovat myös PNOZsigma-turvarajakytkimet.

Digitaalinen PDP67 F 8DI ION -tulomoduuli välittää kentällä hajautetusti kytkettyjen anturien signaalit erilaisille analysointiyksiköille. Niitä voivat olla mm. PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini ja PNOZmulti. Yhteensä voidaan kytkeä enintään 64 anturia.

Hajautettu ja passiivinen – Hajautettua turvallisuutta

Toimialasovellus – kaikkialla, missä hajautus on tärkeää

Tuotevalikoimamme: IP67-moduuli

I/0 Net-p-moduulit

Multi-I/O-moduulit ovat hajautettuja tulomoduuleja, jotka valvovat turvatoimintoja suoraan kenttätasolla. Ne voidaan kytkeä eri analysointiyksiköihin, kuten esim. PNOZmultiin tai PNOZmulti Miniin. Tiedonsiirto analysointilaitteeseen tapahtuu suojatun yhteyden kautta.

Passiivijakajat

Passiivijakajat optimoivat asennus- ja kaapelointimenekin eliminoimalla kalliit lisälaitteet. M12-liitäntätekniikan avulla haluttuun analysointiyksikköön (PNOZ X, PNOZsigma) voidaan liittää enintään neljä PSENcode-turvarelettä passiivijakajan kautta.

IP67-moduulien lisävarusteet

Saatavana on erilaisia lisävarusteita, kuten liitäntä- ja kytkentäkaapeleita sekä sovittimia.