PSSuniversal 2 -etäoheislaitejärjestelmän tiedonsiirtomoduulit toimivat päämoduuleina, joilla järjestelmä yhdistetään olemassa olevaan järjestelmäarkkitehtuuriin. Yhdessä PSSuniversal 2 I/O-moduulien kanssa ne tarjoavat räätälöidyn ratkaisun oheislaitelaajennuksiin. Ethernet-pohjaiset kenttäväylämoduulit liitetään pääohjaukseen teollisilla kenttäväyläprotokollilla. Kenttäväyläprotokollan lisäksi tuetaan aina vastaavaa Failsafe-protokollaa.
PSSuniversal 2 – Etäoheislaitejärjestelmien tiedonsiirtomoduulit
Sopiva ratkaisu sovellukseesi

Edut yhdellä silmäyksellä
- optimoi käsittely käyttöönoton ja huollon yhteydessä
- tarkka diagnoosi
- nopea vianetsintä ja korjaus
- Avoimuus
Helppo käyttöönotto – Tärkeimmät ominaisuudet

- Sovitus PROFINET, Ethernet/IP ym. järjestelmiin päämoduulin vaihdolla
- turva-I/O-moduulit ovat yleiskäyttöisiä ja identtisesti käytettävissä erilaisiin turvallisuusprotokolliin
- sovelluksiin luokkaan SIL 3 saakka standardin IEC 61508 mukaan ja luokkaan PL-e saakka standardin EN 13849 ja muiden kansainvälisten normien mukaan
- helppo konfigurointi PASconfig-ohjelmistollamme
Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi
Tuotevalikoimamme: PSSuniversal 2 -–tiedonsiirtomoduuli
Lataa
Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk