PSSuniversal 2 etäoheislaitejärjestelmään on saatavana valikoima I/O-moduuleja turvalliseen ja ei turvalliseen digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit nyt konfiguroida järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja sekoitella joustavasti turva- ja vakiotoimintoja. PSSuniversal 2:n ansiosta jälkikäteen tehtävät järjestelmäsovitukset ovat helppoja. Konfigurointiin käytetään PASconfig-ohjelmistoa.
PSSuniversal 2 – I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin
Vapaasti yhdisteltävissä sovellustasi varten
Uutuus: PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue!
PSSuniversal 2 Remote-I / O-järjestelmään on saatavana uudet elektroniikkamoduulit analogiatuloilla ja -lähdöillä jännite- ja virtasignaaleille! Lisäelektroniikkamoduuli, jossa on kuusi digitaalituloa 120 voltin vaihtovirtasignaaleille, mahdollistaa käytön muissa verkkojännitteissä, kuten amerikan markkinoilla.
Kaikki elektroniikkamoduulit sopivat yhteen sekä PROFINET / PROFIsafe että EtherNet/IP / CIP Safety päämoduulin kanssa. Tämän ansiosta voit käyttää moduuleja käytetystä ohjausverkosta ja protokollasta riippumatta. Kommunikaatio päämoduulien ja elektroniikkamoduulien välillä tapahtuu moduulialustan kautta. Siten elektroniikkamoduulit voidaan vaihtaa tai määrittää uudelleen käytön aikana tarvitsematta pysäyttää koko järjestelmää. Tämä vähentää koneen seisokkeja. Ihanteellinen laitteistosi automatisointiin!
I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi
- tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
- moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
- toiminnallinen turvallisuus perustoimintona
I/O-moduulien ominaisuudet
- tarkka diagnoosi, nopea vianetsintä ja korjaus
- jopa 16 kanavaa pakattuna 12,5 mm koteloon
- vapaasti yhdisteltävä valikoima turva- ja vakiotoimintoja
- jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
- Taustalevy moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä
Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi
Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk