Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSSuniversal 2 – I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

Vapaasti yhdisteltävissä sovellustasi varten

PSSuniversal 2 - I/O-moduulit

PSSuniversal 2 etäoheislaitejärjestelmään on saatavana valikoima I/O-moduuleja turvalliseen ja ei turvalliseen digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit nyt konfiguroida järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja sekoitella joustavasti turva- ja vakiotoimintoja. PSSuniversal 2:n ansiosta jälkikäteen tehtävät järjestelmäsovitukset ovat helppoja. Konfigurointiin käytetään PASconfig-ohjelmistoa.

I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi

  • tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
  • moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
  • toiminnallinen turvallisuus perustoimintona

I/O-moduulien ominaisuudet

PSSuniversal 2 I/O-moduulien ominaisuudet
  • tarkka diagnoosi, nopea vianetsintä ja korjaus
  • jopa 16 kanavaa pakattuna 12,5 mm koteloon
  • vapaasti yhdisteltävä valikoima turva- ja vakiotoimintoja
  • jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
  • Taustalevy moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä

Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi

Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

PSSuniversal 2 - I/O-turvamoduuli

Moduulit turvasignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - I/O-vakiomoduuli

Moduulit vakiosignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - Moduuliteline

Moduuliteline yksittäisten moduulien helppoon asennukseen.

PSSuniversal 2 – Lisävarusteet

PSSuniversal 2 -lisävarusteet, saatavana mm. liittimiä, erilaisia merkintäpohjia ja tallennusvälineitä.

PSSuniversal 2 - Jännitteensyöttömoduuli

Oheislaitteiden jännitteensyöttöön ja erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen.

PSSuniversal 2 - Ristikytkentämoduuli

Moduulit oheislaitteiden liittämiseen.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana