Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSSu H FS SN SD M12-T

314086
 PSSu H FS SN SD M12-T
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O data, SD card, M12 connector, ext. temperature.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, TÜV
Sallittu laajennusmoduulilukumäärä: 64
Suojaustapa kotelo: IP20
Leveysmitta: 130.0 mm
Mitta korkeus: 125.6 mm
Syvyysmitta: 83.7 mm
Bruttopaino: 420 g
Nettopaino: 370 g
Ympäristön lämpötila: -40 - 70 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana