Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSSuniversal - Tiedonsiirtomoduulit hajautettuihin I/O-järjestelmiin

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Tiedonsiirtomoduulit hajautettuihin I/O-järjestelmiin

PSSuniversal-tiedonsiirtomoduuleilla toteutat monipuoliset sovellukset. PSSuniversal I/O-moduulien kanssa voit käyttää moduuleja Remote I/O -laitteina kenttätasolla. Näin saat optimaalisen ratkaisun räätälöityyn oheislaitelaajennukseen. Liitos pääohjaukseen tapahtuu yleisillä tiedonsiirtoprotokollilla. Remote I/O -toiminto on käytettävissä myös PSS 4000 automaatiojärjestelmässä PSSuniversal I/O -moduuleilla.

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi – etusi

  • Tiedonsiirto ohjaustasolle tapahtuu yleisten kenttäväyläprotokollien kautta
  • turvallisuuteen liittyvät ja/tai automaatiotoiminnot käsitellään hajautetusti kenttätasolla
  • optimaalinen käytettävyys turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja helppo konfigurointi riippumattomalla oheislaitetestillä
  • lyhyet reaktioajat ja takaisinkytkennätön
  • edullinen ratkaisu keskusohjauksen kytkentään
Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Nopea ja helppo käyttöönotto – ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Nopea ja helppo käyttöönotto
  • turva- ja vakio-ohjaustoiminnot fyysisesti sekoitettuna, mutta loogisesti erotettuna
  • standardin EN 954-1 luokan 4, standardin IEC 61508 luokan SIL 3 mukainen sekä muiden kansainvälisten standardien mukainen
  • helppo konfigurointi ohjelmistollamme
  • Lyhentää kytkentäaikoja
  • kuumankestävät moduulit

Takaisinkytkennätön tiedonsiirto turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta

Turvallinen ryhmäkatkaisu katkaisee vakiolähtöryhmän (esim. useiden moottorien) syöttöjännitteen, kun ilmenee vaaraa aiheuttava tapahtuma. Tällä varmistetaan vaaraa aiheuttavan tapahtuman yhteydessä (tai kun esim. hätäpysäytyspainiketta painetaan) kokonaisen laitteisto-osan turvallinen katkaisu, samalla kun muut osat voivat jatkaa toimintaansa.

Nopea konfigurointi PSSuniversal Assistant -ohjelmalla

Laadi järjestelmäkokoonpano nopeasti ja helposti "drag & drop" periaatteella: PSSuniversal Assistant on sopiva tähän sopiva konfiguraatiotyökalu. Saat PSSuniversal Assistantin ilmaiseksi. Hankkimalla ohjelman lisenssin voit käyttää ohjelmaa myös ohjelmointitehtäviin.

Takaisinkytkennätön tiedonsiirto turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta

Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi

Tuotevalikoimamme: PSSuniversal - tiedonsiirtomoduulit

PSSuniversal-vakiotiedonsiirtomoduulit

Nämä tiedonsiirtomoduulit soveltuvat vakiosovellusten toteutukseen.

PSSuniversal-yhdistelmätiedonsiirtomoduulit

Tiedonsiirtomoduulit on tarkoitettu turva- ja vakiosovellusten toteutukseen.

PSSuniversal-turvatiedonsiirtomoduulit PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä

PSSuniversal I/O tiedonsiirtomoduuli turva- ja vakiosovellusten toteutukseen PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä.