Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0
– 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo ...
€145.54
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...
€106.13
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusu ...
€103.26
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo,
1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaks ...
€88.92
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa,
2 testipulssilähtöä 0,25 A.
€81.93
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, -
10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaal ...
€145.54
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttöPeripherie Supply 24 V DC 8 A, syöttö C-kisko, Peripherie ...
€257.73
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet 8 A, sulkeutuva, potentiaa ...
€168.37
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo,
1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaks ...
€120.59
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...
€144.17
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0
– 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo ...
€196.92
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, -
10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaal ...
€196.92
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttöPeripherie Supply 24 V DC 8 A, syöttö C-kisko, Peripherie ...
€348.94
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa,
2 testipulssilähtöä 0,25 A, korotetut ympäri ...
€110.75
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusu ...
€139.93
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 8 A, sulkeutuva, potentia ...
€228.73
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo,
virta-alue 0 - 0,6 A, 1-napainen, maadoitet ...
€113.61
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa,
2 testipulssilähtöä 0,25 A, rautatiekäyttöön ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, different ...
€298.05
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, laskuri, 1 tulo,absoluuttiarvoanturi
SSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, re ...
€263.14
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous