47 tuotetta löytyi
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...

€107.26
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

€186.94
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen, maadoi ...

€304.47
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

€193.94
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuor ...

€40.66
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...

€228.73
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen, maadoi ...

€195.44
PSSu E S INC
312485
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...

€263.14
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, ...

€195.44
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä, jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, ...

€249.43
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...

€57.12
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...

€49.63
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 tuloa,jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, re ...

€235.70
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...

€51.63
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 3 konfiguroitavaa jännitealuetta, 0–10 V, yksi ...

€184.45
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yk ...

€184.45
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

€44.14
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa.

€37.17
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaal ...

€110.75
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...

€186.94
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus