Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen,
maadoi ...
€304.47
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...
€309.04
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,
2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, y ...
€304.47
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä,
jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, ...
€336.72
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tuloa,3
konfiguroitavaa jännitealuetta, 0–10 V, yksinap ...
€286.84
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, korotetut ympäristövaatimukset.
€51.38
1PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tuloa,2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yksi ...
€249.43
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...
€59.61
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...
€64.11
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...
€70.72
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 tuloa,jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, re ...
€318.64
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...
€56.62
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...
€193.94
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...
€167.37
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
€193.94
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuor ...
€40.66
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...
€228.73
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen,
maadoi ...
€195.44
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...
€263.14
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, ...
€195.44
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous