Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSSu H m F DPsafe SN SD

312066
PSSu H m F DPsafe SN SD
Head module, PROFIBUS-DP, PROFISafe (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card. PL e, SIL CL 3.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
PROFIBUS-DP-liitäntöjen lukumäärä: 1
Käyttö standardi: IEC 61508, ISO 13849-1
Sovellusala: Standardi/turva
Sallittu laajennusmoduulilukumäärä: 64
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Suojaustapa kotelo: IP20
Leveysmitta: 130.0 mm
Mitta korkeus: 125.6 mm
Syvyysmitta: 83.7 mm
Bruttopaino: 415 g
Nettopaino: 405 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana