Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Perusyksikkö yli 3 turvatoiminnon valvontaan. Saatavana on erilaisia versioita: PNOZ mmop erillislaite; PNOZ mm0p -T erillislaite, suuremmalle lämpötila-alueelle. PNOZ mm0.1p modulaarisesti laajennettava, PNOZ mm0.2p modulaarisesti laajennettava integroidulla Multi-Link-liitännällä useampia perusyksiköiden liittämiseen. Laajennettavat perusyksiköt voidaan liittää vasemmalle enintään neljään liitäntä- ja tiedonsiirtomoduuliin ja oikealle enintään yhteen PNOZsigma-relelaajennusmoduuliin.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.