Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset – perusyksiköt

Perusyksiköt kaikkiin turvasovelluksiin

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset – perusyksiköt

Konfiguroitavia PNOZmulti Mini –pienohjauksia käytetään pääasiassa kolmen tai useamman turvallisuustoiminnon toteutukseen. Koneen koosta riippuen käytetään erillislaitteita tai modulaarisest laajennettavia turvaohjauksia.

Perusyksikköä voidaan laajentaa vasemmalle jopa 4 turvaliitäntämoduulilla, 1 tiedonsiirtomoduulilla ja 1 kenttäväylämoduulilla. Oikealle voidaan kytkeä enintään yksi PNOZsigma relelaajennusmoduuli. Kaikki konfiguroitavan PNOZmulti Mini –pienohjausjärjestelmän perusyksiköt täyttävät käyttökohteesta riippuen PL e (EN ISO 13849-1) ja SIL CL 3 (IEC 62061) vaatimukset.

Etusi

  • yksinkertainen suunnittelu PNOZmulti Configuratorilla
  • nopeampi Time-to-market konfiguroitavien tulojen ja lähtöjen ansiosta
  • enemmän tilaa kytkentäkaapissa kompaktin rakenteen ansiosta
  • vähemmän kaapelointitarvetta pistoliittimien ansiosta
  • helppo diagnostiikka integroidun näytön ansiosta
Etusi

Harkitut ominaisuudet

Harkitut ominaisuudet
  • yksikertainen suunnittelu PNOZmulti Configuratorilla USB-liitännän kautta
  • arvot on helppo asettaa kiertopainikkeella
  • manipulaatiosuojattu lukittavan kannen ja salasanasuojauksen ansiosta
  • konfiguroitavat tulot ja lähdöt
  • nopea asennus innovatiivisten jousiliittimien ansiosta (valinnaisesti ruuviliittimillä)
  • nopea asennus lukitusjousien ansiosta – ilman työkaluja
  • selkeä yleiskuva 6 LEDin näytön ansiosta – ulkoisia mittalaitteita ei tarvita
  • helppo diagnoosi integroidun informaatio- ja diagnoosinäytön ansiosta

Oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Kompakti PNOZ mm0p – Erillinen perusyksikkö

45 mm leveä perusyksikkö sisältää 20 vapaasti konfiguroitavaa turvatuloa. Näistä voi 8 tuloa konfiguroida apulähdöiksi. Lisäksi käytettävissä on 4 puolijohdeturvalähtöä (PL e/SIL CL 3) ja 4 testipulssilähtöä. Integroitu näyttö tarjoaa seuraavat mahdollisuudet: helppo diagnoosi ja yksittäisten tekstien näyttö. Säästät kustannuksia nopean käyttöönoton ja helpon kaapeloinnin ansiosta. Kompaktin rakenteen ansiosta kytkentäkaappiin jää enemmän tilaa.

Kompakti PNOZ mm0p – Erillinen perusyksikkö

PNOZ mm0p -T – Erillislaite suuremmalle lämpötila-alueelle.

PNOZ mm0p –T -perusyksikköä voidaan käyttää lämpötila-alueella -25 °C - +60 °C. Laite sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan kondenssiveden ja tiettyjen kaasujen kestävyyttä. Perusyksikössä ei ole näyttöä.

PNOZ mm0p -T – Erillislaite suuremmalle lämpötila-alueelle.

PNOZ mm0.1p – modulaarisesti laajennettava perusyksikkö

PNOZ mm0.1p -perusyksikkö on vastaus kasvaviin haasteisiin. Sillä on samat tekniset ominaisuudet kuin PNOZ mm0p:lla. Ero: Se on modulaarisesti laajennettavissa. Sopivilla moduuleilla ja yksinkertaisen konfiguraation ansiosta voit laajentaa sovellustasi helposti ja edullisesti. Perusyksikköä voidaan laajentaa vasemmalle jopa 4 turvaliitäntämoduulilla, 1 tiedonsiirtomoduulilla ja 1 kenttäväylämoduulilla. Oikealle voi liittää PNOZsigma-kosketinlaajennuksia relekoskettimien lisäämiseksi.

PNOZ mm0.1p – modulaarisesti laajennettava perusyksikkö

PNOZ mm0.2p – Perusyksikössä Multi-Link

PNOZ mm0.2p perusyksikössä on PNOZ mm0.1p:n toimintojen lisäksi integroitu Multi-Link-liitäntä. Säästät rahaa välttämällä lisämoduulin tarpeen! Tämä mahdollistaa useiden PNOZmulti Mini -perusyksiköiden ja PNOZmulti Minin, PNOZmultin ja PNOZmulti 2:n välisen liitännän ja tiedonsiirron.

PNOZ mm0.2p – Perusyksikössä Multi-Link

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti Mini – perusyksiköt

PNOZmulti Mini -perusyksiköt

Saatavana on erilaisia perusyksiköitä: erillislaite, perusyksikkö laajennetulla lämpötila-alueella sekä modulaarisesti laajennettava versio.