Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZmulti 2 -pienohjaus - Tiedonsiirtomoduulit

Diagnoosi PNOZmultilla

PNOZmulti 2 -pienohjausten tiedonsiirtomoduulit

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset voidaan kytkeä kaikkiin markkinoilla oleviin kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmiin. Tämä takaa yhteyden erilaisiin ohjausjärjestelmiin. Tiedonsiirtomoduuleja käytetään diagnoosi- ja tilatietojen välittämiseen pääohjausjärjestelmään.

PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa erittäin paljon liitäntävaihtoehtoja. Kenttäväylämoduulin tulot ja lähdöt on helppo ohjelmoida PNOZmulti Configuratorissa. Voit käyttää tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulia diagnoositietojen lukemiseen ja virtuaalisten tulojen ja lähtöjen asettamiseen automatisointitoimintoja varten.

Jos PNOZmulti pitää kytkeä toiseen kenttäväyläjärjestelmään, se voidaan tehdä ilman ohjelmamuutoksia. Kenttäväylämoduuli voidaan helposti vaihtaa toiseen vastaavaan. PVIS-diagnoosiratkaisu valitaan yhdellä napsautuksella PNOZmulti Configuratorissa. Yksilölliset asiakastekstit on helppo integroida.

Visualisointiin on käytettävissä verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto, joka muodostaa PMIvisu-käyttöpäätteen kanssa täydellisen automaatioratkaisun.

PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien käytön edut

  • maailmanlaajuiset sovellusmahdollisuudet yhdistämällä kaikki yleiset kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmät
  • yksinkertainen kenttäväylämoduulien vaihto muuttamatta ohjelmaa
  • lyhyet seisonta-ajat ja korkea järjestelmän käytettävyys kätevien diagnoosimahdollisuuksien ansiosta
  • kommunikoi turvallisesti reaaliaikaisen Ethernet SafetyNET p -väylän kautta
  • PNOZmulti 2 -pienohjauksia voidaan käyttää kaikilla toimialoilla, kaikissa maissa ja kaikkien konetyyppien kanssa

Turvallinen tiedonsiirto SafetyNet p -verkon kautta

Jopa 16 PNOZmulti 2 -perusyksikköä voidaan yhdistää reaaliaika-Ethernet SafetyNET p -väylällä. Se tehdään laajennusmoduulilla PNOZ m EF SafetyNET! Ensimmäisessä vaiheessa käytettävissä on linkitys linjatopologialla. Siinä 32-bittistä tietoa vaihdetaan RTFL:n yli, mikä mahdollistaa sovelluksen lyhyet jaksonajat. Tiedonsiirtoyhteydelle on tunnusomaista selkeästi strukturoitu datarajapinta, jossa tulot on konfiguroitu 128-bittisiksi ja lähdöt 32-bittisiksi.

SafetyNET p -verkon konfigurointiin ja projektien liittämiseen käytetään PNOZmulti Network Editor -ohjelmistotyökalua. Se kutsutaan suoraan PNOZmulti Configuratorista ja se voi liittää PNOZmulti-projektien tulo- ja lähtökuvien muuttujia toisiinsa. Siirron jälkeen SafetyNET p -verkko on käyttövalmis.

Laajenna perusyksiköitä (PNOZ m B0 tai B1) PNOZ m EF SafetyNET -laajennusmoduuleilla. Perusyksiköitä voidaan vapaasti yhdistellä. Multi-Link-laajennusmoduulin avulla verkkoon voidaan liittää myös PNOZmulti ja PNOZmulti Mini -perusyksiköitä.

PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien tuoteominaisuudet

  • Laajennusmoduulit liitettäväksi konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän perusyksikköön
  • konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla
  • enintään 16 PNOZmulti 2 -perusyksikköä voidaan linkittää turvallisen reaaliaika-Ethernet SafetyNET p -väylän kautta
  • 32-bittisen datan vaihto RTFL:n kautta, jolloin tulot konfiguroidaan 128 bitillä ja lähdöt 32 bitillä
  • kenttäväyläjärjestelmiin liittämistä varten
  • Tilanäytöt tiedonsiirtoon kenttäväylän kanssa ja virheiden ilmoittamiseen
  • PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän 128 virtuaalilähtöä voidaan määrittää PNOZmulti Configuratorilla kommunikointiin kenttäväylän kanssa
  • Maks. 1 kenttäväylämoduuli voidaan liittää perusyksikköön
  • Pistokeliitännät - joko jousiliittimiä tai ruuviliittimiä saatavana lisävarusteena
  • Vain PNOZ m B0: Tiedonsiirtomoduuli PNOZ m ES ETH kahdella Ethernet-liitännällä, PNOZ m ES RS232 yhdellä RS232-liitännällä, voidaan kytkeä kenttäväylämoduuliin

PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien tuoteominaisuudet

  • Laajennusmoduulit liitettäväksi konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän perusyksikköön
  • konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla
  • Jopa 16 PNOZmulti 2 -perusyksikköä voidaan linkittää turvallisen reaaliaikaisen Ethernet SafetyNET p -sovelluksen kautta
  • 32-bittisen datan vaihto RTFL:n kautta, jolloin tulot konfiguroidaan 128 bitillä ja lähdöt 32 bitillä
  • kenttäväyläjärjestelmiin liittämistä varten
  • Tilanäytöt tiedonsiirtoon kenttäväylän kanssa ja virheiden ilmoittamiseen
  • PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän 128 virtuaalilähtöä voidaan määrittää PNOZmulti Configurator -sovelluksessa kommunikointiin kenttäväylän kanssa
  • Maks. 1 kenttäväylämoduuli voidaan liittää perusyksikköön
  • Pistokeliitännät - joko jousiliittimiä tai ruuviliittimiä saatavana lisävarusteena
  • Vain PNOZ m B0: Tiedonsiirtomoduuli PNOZ m ES ETH kahdella Ethernet-liitännällä, PNOZ m ES RS232 yhdellä RS232-liitännällä, voidaan kytkeä kenttäväylämoduuliin

Löydät lisätietoja myös PNOZmulti 2 -siirtomoduulien teknisistä ominaisuuksista konfiguroitavien PNOZmulti -pienohjausten teknisestä luettelosta

Lataa

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 – tiedonsiirtomoduulit

PNOZmulti 2 – tiedonsiirtomoduulit

Täältä löydät kenttäväylämoduulit ja tiedonsiirtomoduulit kaikkiin markkinoilla oleviin tiedonsiirtoverkkoihin!

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana