Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Ohjelmoitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät perusyksiköt - Tekniset tiedot

PNOZmulti 2:n perusyksikkö on modulaarisesti laajennettavissa ja täyttää PL e (EN ISO 13849-1) ja SIL CL 3 (IEC 62061) vaatimukset. PNOZ m B0 ja PNOZ m B1-perusyksiköiden vasemmalle puolelle voidaan liittää enintään 4 laajennusmoduulia, enintään 1 tiedonsiirtomoduuli tai enintään 1 kenttäväylämoduuli. PNOZ m B0 -perusyksiköiden oikealle puolelle voidaan liittää enintään 6 ja PNOZ m B1 -perusyksiköiden oikealle puolelle voidaan liittää enintään 13 laajennusmoduulia. PNOZ m B1 -perusyksikössä ei ole tuloja eikä lähtöjä, vain 4 testipulssilähtöä.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Tarvikkeet Siihen sopiva... Vaihtoehdot Vertaa Lataa

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Tarvikkeet Siihen sopiva... Vaihtoehdot Vertaa Lataa

PNOZ m B1 Burner

Configurable control system PNOZmulti 2, base module, expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory, special unit for burner applications.

Tarvikkeet Vertaa Lataa