Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZmulti 2 -pienohjaus - Perusyksiköt

Sovelluksesi perusta: mikä on oikea perusyksikkö?

Mikä on oikea PNOZmulti 2 -perusyksikkö?

Konfiguroitavia PNOZmulti 2 -perusyksikköitä voidaan käyttää miltei kaikilla laite- ja konerakentamisen alueilla. PNOZmulti valvoo luotettavasti turvatoimintoja ja mahdollistaa vakio-ohjaustehtävien taloudellisen toteutuksen.

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset ovat modulaarisia: Valitset perusyksikön ja sovelluksesi vaatimuksista riippuen tarvittavan määrän laajennusmoduuleja.

Luo sekä laitteistokokoonpano että sovelluskokoonpano PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla. Valmis konfiguraatio ladataan ohjelmamuistiin ja lisätään perusyksikköön. Kokoonpano voidaan simuloida offline-tilassa ilman laitteistoa ennen käyttöönottoa.

Polta turvallisesti ja vielä enemmän PNOZmulti 2 -pienohjauksilla

Turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset tarjoavat sinulle uuden perusyksikön polttolaitosten turvalliseen ohjaukseen ja valvontaan. Perusyksikköä tuetaan PNOZmulti Configuratorin versiosta 10.12 lähtien ja se on varustettu poltinelementillä (toimintomoduuli), joka simuloi joustavasti konfiguroitavan elektronisen poltinautomaatin laajennettuja toimintoja. Tämä mahdollistaa erilaisten poltinsovellusten helpon konfiguroinnin.

Tähän sisältyy erityyppisiä polttimia, kuten pilottipolttimet tai ei-pilottipolttimet, suora tai epäsuora sytytys, matala- tai korkealämpötilakäyttö ja paljon muuta. Ohjelmistoelementti on asiaankuuluvien eurooppalaisten standardien mukainen, mukaan lukien EN 298 ja EN 50156, ja yhdysvaltalaisen standardin NFPA 85/86 mukaan testattu ja sertifioitu. Perusyksikköä voidaan käyttää lämpökäsittely- ja höyrykattilajärjestelmissä.

Etusi:

  • polttolaitteiston joustava ja turvallinen suunnittelu
  • Suuria aikasäästöjä suunnittelussa, koska voit toteuttaa monimutkaiset turvallisuussovellukset nopeasti ja helposti yhdellä pienohjauksella
  • Liitäntävaihtoehdot lukuisiin automaatioympäristöihin ja viestintäjärjestelmiin
  • Suurin turvallisuus testattujen ja sertifioitujen laitteisto- ja ohjelmistoelementtien avulla

Vakuuta itsesi ja lataa ohjelmistotyökalun ilmainen esittelyversio!

Lataa PNOZmulti Configuratorin ilmainen demoversio

Edut yhdellä silmäyksellä

  • tarkka sovitus sovelluksiin laajennusmoduulien avulla mahdollistaa räätälöidyt kustannukset
  • lyhyet seisokit ja korkea järjestelmän käytettävyys yhdistämällä kaikki yleiset kenttäväyläjärjestelmät sopivien moduulien kautta
  • kätevät diagnoosivaihtoehdot
  • maksimaalinen turvallisuus - sovelluksesta riippuen PL e EN ISO 13849-1:n ja SIL CL 3 IEC 62061:n mukaan.
PNOZmulti 2 -pienohjausten perusyksiköiden edut

Tärkeimmät ominaisuudet

PNOZmulti 2 -perusyksiköiden ominaisuudet
  • valaistu näyttö nopeuttaa käyttöönottoa ja helpottaa diagnoosia
  • Näyttää virheilmoitukset, syöttöjännitteen tilan, tulot ja lähdöt, tila- ja laitetiedot, asiakastekstin
  • Vasemmalle voidaan kytkeä enintään 4 laajennusmoduulia, lisäksi maks. 1 tiedonsiirto- ja 1 kenttäväylämoduuli
  • pistokeliitännät - joko jousi- tai ruuviliitin (saatavana lisävarusteina)
  • vaihdettava ohjelmamuisti
  • Diagnostinen käyttöliittymä
PNOZ m B0

PNOZ m B0 - yleismalli

  • 20 turvatuloa, jopa 8 voidaan määrittää apulähdöiksi
  • 4 turvapuolijohdelähtöä, sovelluksesta riippuen luokkaan PL e, SIL CL 3 saakka
  • 4 tahtipulssilähtöä, jopa 4 konfiguroitavissa vakiolähtöinä
  • Maks. 6 laajennusmoduulia voidaan kytkeä oikealle
  • jopa 256 yhdyslinjaa PNOZmulti Configuratorissa
  • sirukortti tallennusvälineenä
PNOZ m B1

PNOZ m B1 suuriin projekteihin

  • ei tuloja eikä lähtöjä perusyksikössä, vaan niiden määrä sovitetaan I/O-moduuleilla
  • oikealle puolelle voidaan kytkeä jopa 12 turvalaajennusmoduulia ja 1 lähtömoduuli vakiosovelluksiin
  • jopa 1 024 yhdyslinjaa PNOZmulti Configuratorissa (versiosta 10 lähtien)
  • integroidut Ethernet-liitännät ja Modbus/TCP-kortti
  • USB-tikku tallennusvälineenä, useita projekteja voidaan tallentaa USB-tikulle
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - teolliseen polttotekniikkaan

  • Tekniset ominaisuudet kuten PNOZ m B1
  • Polttojärjestelmien ohjaus ja valvonta, esim. turvaketjujen, palamisilmanpaineen, sytytyksen, liekkien, seoksen ulkoisen ohjauksen ja tiiviyden hallinta
  • turva-, sytytys- ja ilmanvaihtoventtiilien, sytytyksen, seoksen ulkoisen ohjauksen ja palamisilmapuhaltimien ohjaus
  • Seuraavien öljy- ja kaasupoltintyyppien valvonta: Apupoltin suoralla sytytyksellä, pääpoltin epäsuoralla sytytyksellä ja yhteinen liekinvalvonta

Löydät lisätietoja myös perusyksiköiden teknisistä ominaisuuksista konfiguroitavien PNOZmulti -pienohjausten teknisestä luettelosta

Lataa

PNOZmulti 2 -perusyksiköt - mitä voidaan valvoa?

Perusyksikköön voidaan liittää:

  • Hätäpysäytyspainike
  • Turvaportin rajakytkin, turvaportin kytkin
  • Valoverho
  • Laserskanneri
  • Kahdenkäden painike
  • Käyttötavan valintakytkin
  • Turvamatot
  • Anturit
  • Kulkulupa PITreader
  • Toiminnallisesti turvallinen käyttötavan valinta PITmode

Käyttämällä PMI-ohjauspaneelia, PIT-ohjauslaitteita, PSEN-antureita ja PDP67-laitteita saat kokonaisjärjestelmän täydellisenä ratkaisuna.

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 -perusyksiköt

PNOZmulti 2 -perusyksiköt

Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten perusyksiköitä voidaan laajentaa modulaarisesti oikealle ja vasemmalle. Ne täyttävät PL 3 vaatimukset EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 vaatimukset EN/IEC 62061 mukaan. Suurin saavutettavissa oleva arvo riippuu johdotuksesta.

Lisävarusteet PNOZmulti 2

Täältä löydät eri pituisia valmiiksi kytkettyjä liitäntäkaapeleja Motion Monitoring -moduulien kytkentään. Lisäksi on saatavana itsekytkettäviä versioita eri taajuusmuuttajiin kytkemistä varten.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana