Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZmulti-turvajärjestelmät – tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulit

Profinet & Co. -kenttäväyläjärjestelmiin liittämistä varten

PNOZmulti-turvajärjestelmät  – tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulit

Konfiguroitava PNOZmulti-turvajärjestelmä voidaan kytkeä kaikkiin markkinoilla oleviin kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmiin: esim. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Konfigurointi tehdään PNOZmulti Configuratorissa.

Kenttäväylämoduulin virtuaalituloja ja -lähtöjä voi käyttää automaatiotoimintoja varten. Sitä voi käyttää diagnoositietojen lukemiseen. Jos PNOZmulti pitää kytkeä toiseen kenttäväyläjärjestelmään, se on mahdollista ilman konfiguroinnin muutosta. PNOZmultia voi siis käyttää toimialasta, maasta tai konetyypistä riippumatta!

Etusi

  • Lyhyet seisokkiajat ja korkea käytettävyys
  • käytännölliset diagnoosi- ja ohjaustiedot
  • kenttäväyläjärjestelmä on helppo vaihtaa – ilman konfiguraation muutosta
  • PVIS-diagnoosiratkaisu valittavissa muutamalla napsautuksella PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa
  • yksilölliset asiakastekstit integroitavissa
Etusi

Diagnoosi PNOZmultilla – Tärkeimmät ominaisuudet

Diagnoosi PNOZmultilla – Tärkeimmät ominaisuudet
  1. kaksisuuntainen viestintä ja ohjaus – PNOZmulti voidaan kytkeä kaikkiin yleisiin kenttäväyläjärjestelmiin
  2. diagnoosiratkaisu PMI-käyttöpäätteellä
  3. Ethernet TCP/IP- ja Modbus TCP -liitäntä
  4. Tilailmoitukset PLC-ohjaukselle PNOZ mc1p -tiedonsiirtomoduulin kautta
  • konfigurointi PNOZmulti Configurator -ohjelmalla
  • maks. 1 kenttäväylämoduuli liitettävissä perusyksikköön.
  • Coated version: laajennettu lämpötila-alue, kestää kondenssivettä ja haitallisia kaasuja

 

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti – tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulit

PNOZmulti kenttäväylä- ja tiedonsiirtomoduulit

Meiltä saat kaikki kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmiin, esim. Profinetiin, sopivat kenttäväylämoduulit. Saatavana on myös tiedonsiirtomoduuleja sarjaliitännällä.