Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZmulti-turvajärjestelmät - laajennusmoduulit

Sinun sovelluksesi ratkaisee: Perusyksiköiden modulaariseen laajennukseen

PNOZmulti-turvajärjestelmät  - laajennusmoduuli

PNOZmulti kasvaa laitteistosi mukana. Modulaariseen laajennukseen on saatavana laajennusmoduuleja, joita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan: Konfiguroitava turvajärjestelmä koostuu aina perusyksiköstä ja laajennusmoduuleista.

Perusyksikössä on tuloja, relelähtöjä, puolijohdelähtöjä, automaatiolähtöjä, kaskadituloja ja kaskadilähtöjä. Tulojen ja lähtöjen lukumäärää voidaan milloin tahansa kasvattaa laajennusmoduuleilla. Erityiset laajennusmoduulit mahdollistavat esim. pyörimisnopeuden turvavalvonnan.

Etusi

  • helppo konfiguroida PNOZmulti Configurator -ohjelmalla
  • kustannustehokas modulaarisen konseptin ansiosta – maksat vain siitä, mitä tarvitset
  • vähemmän kaapelointitarvetta pistoliittimien ansiosta
Etusi

Laajennusmoduulien ominaisuudet

Laajennusmoduulien ominaisuudet
  • Laajennusmoduulien sijainti määritetään PNOZmulti Configuratorissa.
  • Moduulit liitetään siltauksella
  • pistoliittimet (lisävarusteena jousiliittimet tai ruuviliittimet)
  • maks. 12 laajennusmoduulia ja 1 kenttäväylämoduuli yhteen perusyksikköön
  • maks. 8 laajennusmoduulia perusyksikön oikealle puolelle (esim. tulo- ja lähtömoduuli, pyörimisnopeus- ja pysähtyneisyysvahti)
  • perusyksikön vasemmalle puolelle: maks. 4 laajennusmoduulia ja 1 kenttäväylämoduuli
  • Liitäntämoduuli PNOZ ml1p kahden perusyksikön liittämiseen
  • Liitäntämoduuli PNOZ ml2p hajautettujen oheislaitteiden liittämiseen: 4 hajautettua PDP67-moduulia liitäntämoduulia kohti (maks 16 hajautettu moduulia perusyksikköä kohti)

Enemmän kuin edullinen

Pyörimisnopeus- ja pysähtyneisyysvahdit: akselien turvavalvonta

PNOZmulti-ohjausjärjestelmä mahdollistaa yhdessä pyörimisnopeus- ja pysähtyneisyysanturien kanssa käyttöjen valvonnan säätö- ja automaattikäytössä luokkaan PL e saakka. Se mahdollistaa kahden akselin toisistaan riippumattoman valvonnan inkrementaaliantureilla. Asetusarvot asetetaan graafisella PNOZmulti Configurator -konfigurointityökalulla.

 


Analogisten tulosignaalien turvalliseen valvontaan

 

Analogisessa PNOZ ma1p -turvatulomoduulissa on kaksi toisistaan riippumatonta turvatuloa. Kummallekin tulolle voidaan määrittää kahdeksan raja-arvoa PNOZmulti Configuratorilla. Tuloihin voidaan kytkeä mittausmuuntimia tai antureita, jotka käyttävät standardoitua 10 V jännitesignaalia tai 20 mA virtasignaalia.

Käyttäjänä hyödyt nopeasta käyttöönotosta ja alhaisista johdotuskustannuksista. Analogisen tulomoduulin kanssa PNOZmulti sopii erityisesti seuraaville toimialoille: liikennetekniikka, köysirata-/hissinrakennus ja polttimien ohjaus. Siitä on saatavana myös coated version vaativaan teollisuuskäyttöön.

Enemmän kuin edullinen

Monimutkaisten prosessien hallintaan

PNOZ ml1p –liitäntämoduuli mahdollistaa tiedonsiirron useiden PNOZmulti-perusyksiköiden välillä. Etusi: Kun saavutat laitteen fyysiset rajat, lisää vain useampia PNOZmulteja! Tällä tavoin voita valvoa ja ohjata myös monimutkaisempia koneita ja laitteistoja. Myös ryhmäkatkaisu ja laitteisto-osien käyttöönotto ovat mahdollisia.

PNOZmultin modulaarisen rakenteen ansiosta jokaiseen perusyksiköön voi kytkeä 1-4 PNOZ ml1p -laajennusmoduulia ja muodostaa näin rengas- tai puurakenteita. Siirrettävät tiedot on helppo määrittää PNOZmulti Configurator –ohjelmistolla. Erikoistieto turvaväyläjärjestelmistä tai laitteiden osoitteistaminen ei ole tarpeen.

Monimutkaisten prosessien hallintaan

Hajautetusti laajennettavissa kentällä turva-antureilla

PNOZ ml2p -liitäntämoduulia käytetään tulotietojen siirtämiseen hajautetuista moduuleista PNOZmulti-ohjausjärjestelmään. IP67-tulomoduulila PDP67 F 8DI ION voit kytkeä anturit kytkentäkaapin ulkopuolella. PNOZmulti Configurator vähentää suunnittelu- ja ohjelmointityötäsi! Voit näin valvoa kaikkia turvatoimintoja turvallisesti suoraan kentällä. Tämän ansiosta PNOZmultilla voidaan luoda ketjutetut ja hajautetut laitteistot.

 

Hajautetusti laajennettavissa kentällä turva-antureilla

Analogisten tulosignaalien turvalliseen valvontaan

Analogisessa PNOZ ma1p -turvatulomoduulissa on kaksi toisistaan riippumatonta turvatuloa. Kummallekin tulolle voidaan määrittää kahdeksan raja-arvoa PNOZmulti Configuratorilla. Tuloihin voidaan kytkeä mittausmuuntimia tai antureita, jotka käyttävät standardoitua 10 V jännitesignaalia tai 20 mA virtasignaalia.

Käyttäjänä hyödyt nopeasta käyttöönotosta ja alhaisista johdotuskustannuksista. Analogisen tulomoduulin kanssa PNOZmulti sopii erityisesti seuraaville toimialoille: liikennetekniikka, köysirata-/hissinrakennus ja polttimien ohjaus. Siitä on saatavana myös coated version vaativaan teollisuuskäyttöön.

Analogisten tulosignaalien turvalliseen valvontaan

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti-laajennusmoduuli

PNOZmulti I/O-turvamoduulit

Saatavana on erilaisia moduuleja ml. tulomoduuli, analoginen tulomoduuli, rele- ja puolijohdelähtömoduuli, pyörimisnopeus ja pysähtyneisyysvahti sekä liitäntämoduuli.

PNOZmulti I/O-vakiomoduulit

Vakiotulomoduulissa on 8 tuloa automaatiotoiminnoille.