105 tuotetta löytyi
USB Memory 512MB
779213
USB-muisti, 512 MB, PNOZ m B1:lle, perusyksikkö PNOZmulti 2.

€31.27
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -perusyksiköihin.

€43.29
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -laajennusmoduuleihin PNOZmi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

€11.87
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.

€20.85
PSS Conv USB / RS 232
305160
Sovitin USB-liitännän muuntamiseen RS232-liitännäksi.

€105.57
Set4 Spring Terminals
751016
Sarja jousiliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.

€8.84
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Ruuviliittimet, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sarja.

€11.87
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sarja ruuviliittimiä, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

€11.87
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Ruuviliittimet, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sarja.

€14.48
PSEN im1
535130
PSEN im1 -liitäntä useiden turvamattojen liittämiseen ja arviointiinPNOZmulti-järjestelmään, 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x ...

€65.01
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhaini ...

€114.82
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhai ...

€107.87
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adapteri PNOZ ms1p:lle/PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-antureille, 2,5 m.

€107.87
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenh ...

€109.89
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m:lle.

€36.62
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle ...

€109.89
PNOZ msi S025
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.

€217.17
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, ...

€109.89
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, ...

€122.05
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m:lle.

€38.23
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus