Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Konfiguroitava PNOZmulti-turvajärjestelmä - perusyksiköt

Tarpeesi täyttävät perusyksiköt

Konfiguroitava PNOZmulti-turvajärjestelmä - perusyksiköt

Konfiguroitavia PNOZmulti–ohjausjärjestelmiä käytetään pääasiassa neljän tai useamman turvallisuustoiminnon toteutukseen. Kaikissa perusyksiköissä on 20 digitaalista tuloa, 4 puolijohdelähtöä ja 2 relelähtöä. Saatavana on useita erilaisia perusyksiköitä:

  • erillislaite
  • turvatoimintojen ja automaatiotoimintojen valvontaan
  • laajennetulle lämpötila-alueelle
  • erityisesti puristimiin
  • polttimien valvontaan

Turvajärjestelmää voi siten käyttää joustavasti erilaisissa sovelluksissa. Kaikki konfiguroitavan PNOZmulti Mini –pienohjausjärjestelmän perusyksiköt täyttävät käyttökohteesta riippuen PL e (EN ISO 13849-1) ja SIL CL 3 (IEC 62061) vaatimukset.

Etusi

  • oikea perusyksikö kaikkiin sovelluksiin
  • ihanteellinen sarjakäyttäjille – luo konfiguraatio kerran, käytä niin usein kuin haluat
  • nopeat muutokset, koska konfiguraatio on helppo muuttaa ohjelmistotyökalussa
  • lyhyet seisonta-ajat hyvien diagnoosimahdollisuuksien ansiosta
  • edullisesti laajennettavissa – sopivilla moduuleilla
Etusi

Perusyksiköt - Ominaisuudet

Perusyksiköt - Ominaisuudet
  • konfigurointi PNOZmulti Configuratorilla RS-232- tai Ethernet-yhteyden kautta
  • vaihdettava piirikortti konfiguraation tallennukseen
  • diagnoosiliitäntä
  • Tulot: 20 vapaasti konfiguroitavaa tuloa, 4 testipulssilähtöä, 1 apulähtö
  • 4 puolijohdeturvalähtöä
  • relelähdöt 2 turvakoskettimella
  • PNOZ m0p: vain kenttäväylä- ja linkkimoduuli voidaan kytkeä, ei muita laajennusmoduuleja
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: maks. 8 laajennusmoduulia voidaan liittää
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: kestävät versiot vaativaan teollisuuskäyttöön
  • PNOZ m2p: erityisesti puristimiin
  • PNOZ m3p: erityisesti polttolaitoksiin

Perusta kaikille sovelluksille - monia toimintoja, yksi ratkaisu

Perusyksikkö PNOZ m0p – kompakti ratkaisu

PNOZ m0p -perusyksikkö laskee kustannuksia helpon diagnoosiin avulla, esim. liitäntä toisiin kenttäväyläjärjestelmiin kenttäväylämoduulien avulla. Se soveltuu erityisesti pieniin koneisiin. Yhdistä PNOZ m0p yksinkertaisesti liitäntämoduuleilla toisiin perusyksiköihin tai hajautettuihin oheislaitteisiin. PNOZ m0p on saatavana sarja- ja Ethernet-liitännällä.

Perusyksikkö PNOZ m0p – kompakti ratkaisu

Perusyksikkö PNOZ m1p – yleiskäyttöinen

PNOZmulti soveltuu pienten ja keskisuurien koneiden turvatoimintojen valvontaan. Lisäksi sen suorituskyky riittää pienempien koneiden täydelliseen koneenohjaukseen. PNOZ m1p -perusyksikköä voi laajentaa kaikilla moduuleilla. Laajennusmoduulien tyypistä ja määrästä riippuen PNOZmultin käytöllä ei ole juuri lainkaan rajoja.

Perusyksikkö PNOZ m1p – yleiskäyttöinen

Perusyksikkö PNOZ m1p – coated version

PNOZ m1p ”coated version“ perusyksiköt ovat erittäin kestäviä. Ne on kehitetty erityisesti käyttöön vaativissa teollisuusympäristöissä: laitteen piirilevyt on lakattu ja siten suojattu ympäristön vaikutuksilta. Etuja ovat mm.: laajennettu lämpötila-alue, kestää kondenssivettä ja haitallisia kaasuja. Meiltä saat myös monia muita laajennusmoduuleja laajennetuilla lämpötila-alueilla. Ne tunnistaan merkinnästä ”coated version“.

Perusyksikkö PNOZ m2p – erityisesti puristimiin

PNOZ m2p soveltuu pienten ja keskisuurien epäkesko- ja hydraulipuristimien ohjaukseen ja valvontaan. Hyväksytyt ohjelmistomoduulit eri käyttötapoja varten, kuten säätökäyttö, yksittäinen liike, automaattikäyttö ja turvavalovaloverhojen valvonta yksi- ja kaksitahtikäytössä tekevät käytöstä helppoa ja taloudellista. Kaksinapaisen puolijohdelähtömoduulin PNOZ m3p kanssa PNOZ m2p ohjaa puristimien turvaventtiilejä turvallisesti ja taloudellisesti.

 

Perusyksikkö PNOZ m2p – erityisesti puristimiin

Perusyksikkö PNOZ m3p – ohjaa ja valvoo polttimia

PNOZ m3p:llä voit ohjata ja valvoa turvaketjuja. Turvallisuuskriteerit vakavia vammoja aiheuttavien räjähdysten välttämiseksi ovat: polttoaineen turvallinen sytytys ja palamisen valvonta käytön aikana. Konfiguroitava PNOZ m3p -ohjausjärjestelmä on nämä vaatimukset täyttävä turvatekninen ratkaisu!

Perusyksikkö PNOZ m3p – ohjaa ja valvoo polttimia

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti – perusyksiköt

PNOZmulti-perusyksiköt

Saatavana on lukuisia perusyksiköitä erilaisten sovellusten toteutusta varten.

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit sisältää kaikki konfiguroitavan PNOZmulti-ohjausjärjestelmän aloitustarpeet.

Lisävarusteet

Täältä löydät laajan valikoiman lisävarusteita PNOZmulti-turvajärjestelmään: ruuviliittimistä jousiliittimiin.