Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Pysähtyneisyyden valvontarele
tasa- ja kolmivaihemoottorien pysähtyneisyyden valvomiseen, 2vaihtokoskettinta, pistoliitt ...
€367.63
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan,
toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...
€193.28
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan,
toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...
€193.28
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€213.61
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€190.16
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400
Hz, ...
€340.90
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€190.16
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12
mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys ...
€202.81
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€192.04
Virranvalvontarele max. virta-arvojen valvontaan, mittaustulojennapaisuus, 12 mittausaluetta 0,01–50 A valittavissa, 0,4 ...
€225.81
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€192.04
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€190.16
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12
mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys ...
€202.81
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...
€190.16
Jännitteen valvontarele, min. ja maks.
jännitearvojen valvontaan, 0,40-400 Hz, mittausjännite 1 V AC/DC, leveys= 22,5 mm ...
€148.86
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400
Hz, ...
€365.15
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400
Hz, ...
€340.90
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena
moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...
€97.59
Hitsausmuuntajien vikajännitteen valvonta VDE 0545 mukaisesti, 6mittaustulopiiriä 0–690 V AC / DC, 50 Hz - 1 kHz, vastau ...
€761.08
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat
taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...
€329.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous