• 3
49 tuotetta löytyi
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

€193.28
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

€193.28
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€190.16
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400 Hz, ...

€340.90
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 0,40-400 Hz, mittausjännite 1 V AC/DC, leveys= 22,5 mm ...

€148.86
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€97.59
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Hitsausmuuntajien vikajännitteen valvonta VDE 0545 mukaisesti, 6mittaustulopiiriä 0–690 V AC / DC, 50 Hz - 1 kHz, vastau ...

€761.08
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus