49 tuotetta löytyi
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€142.01
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€97.59
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€143.57
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€143.57
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€97.59
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€90.39
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

€136.69
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Jousiliitinsarja, VPE = 4 kpl, 2 kpl naarasliitin 4-nap, 2 kpl naarasliitin 8-nap.

€70.38
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Pysähtyneisyyden valvontarele tasa- ja kolmivaihemoottorien pysähtyneisyyden valvomiseen, 2vaihtokoskettinta, pistoliitt ...

€367.63
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

€193.28
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

€193.28
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€213.61
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€190.16
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400 Hz, ...

€340.90
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€190.16
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys ...

€202.81
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€192.04
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Virranvalvontarele max. virta-arvojen valvontaan, mittaustulojennapaisuus, 12 mittausaluetta 0,01–50 A valittavissa, 0,4 ...

€225.81
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€192.04
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

€190.16
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus