Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZ c1 soveltuu hätäpysäytyksen ja turvaporttien valvontaan, PNOZ c2 valoaitojen/valoristikoiden valvontaan. Suoritustaso (PL) e EN ISO 13849-1 mukaan, turvallisuuden eheystaso (SIL) CL claim limit 3 IEC 62061 mukaan. Yksityiskohtaiset turvatekniset tiedot löytyvät käyttöohjeesta. Napsauta Lataa-painiketta.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Vertaa Lataa

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.