text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
5 tuotetta löytyi
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 8 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 45 mm.

€466.26
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 4 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 90 mm.

€476.38
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO), 1 apukosketin (NC), ruuviliittimet, le ...

€239.52
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO) 5,5 kW(AC3-kuormat), ruuviliittimet, le ...

€501.56
PNOZ po4p 4n/o
773635
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 4 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 22,5 mm.

€239.52

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus