text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
4 tuotetta löytyi
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 100–240 V AC / DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apu ...

€909.39
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 24–48 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apuläht ...

€909.39
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 100–240 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulä ...

€909.39
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 24–48 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apuläht ...

€909.39

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus